Menu Hľadať

Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M3 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou Phillips sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách ako sú skrine alebo motory. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, opakovane použiteľné a vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20228767

Starý kód produktu:

20228767

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,0666 €
50 - 99 2,4533 €
100 - 199 2,30 €
200 - 499 2,1466 €
500 + 1,9933 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,07 €

1 x 3,0666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 35.0
h1 max 2.4
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky S krížovou drážkou
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás