Menu Hľadať

Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M2 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou s vnútorným šesťhranom sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, prevodovky alebo motory. Vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20227760

Starý kód produktu:

20227760

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,7333 €
50 - 99 1,3866 €
100 - 199 1,30 €
200 - 499 1,2133 €
500 + 1,1266 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,73 €

1 x 1,7333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2
l1 8.0
h1 max 2.0
d2 max 3.8
d3 ±0.05 2.35
Drážka TX 6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás