Menu Hľadať

Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M2.5 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou s vnútorným šesťhranom sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, prevodovky alebo motory. Vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20227791

Starý kód produktu:

20227791

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,8333 €
50 - 99 1,4666 €
100 - 199 1,375 €
200 - 499 1,2833 €
500 + 1,1916 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,83 €

1 x 1,8333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2.5
l1 6.0
h1 max 2.5
d2 max 4.5
d3 ±0.05 2.75
Drážka TX 8
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás