Menu Hľadať

Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M4 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou s vnútorným šesťhranom sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, prevodovky alebo motory. Vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20227913

Starý kód produktu:

20227913

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,8333 €
50 - 99 2,2666 €
100 - 199 2,125 €
200 - 499 1,9833 €
500 + 1,8416 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,83 €

1 x 2,8333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 16.0
h1 max 4.0
d2 max 7.0
d3 ±0.05 4.5
Drážka TX 20
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás