Menu Hľadať

Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou s vnútorným šesťhranom sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, prevodovky alebo motory. Vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20228019

Starý kód produktu:

20228019

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 4,0666 €
50 - 99 3,2533 €
100 - 199 3,05 €
200 - 499 2,8466 €
500 + 2,6433 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,07 €

1 x 4,0666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 25.0
h1 max 6.0
d2 max 10.0
d3 ±0.05 6.8
Drážka TX 30
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás