Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 16.2 mm 13.5 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20063429

Starý kód produktu:

140124503E

36 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,9953 €
100 - 499 4,2823 €
500 + 3,8541 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

6,00 €

1 x 5,9953 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Zliatina zinku
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra Zamak
Typ/prevedenie západky Mini kompresné zámky
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť na ovládaná nástrojom
Typ kľúča Kľúč s drážkou
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Rozpätie zachytenia 22.4 - 25.6 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Priemer puzdra 21.0 mm
Výška puzdra 21.5 mm
Commodity Code 8301409000
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás