20063399
140124506E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 6,8982 € |
100 + | 4,9273 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Dokončiť | Čierno práškované |
Materiál západky | Zliatina zinku |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál puzdra | Zamak |
Typ/prevedenie západky | Small Compression Latch |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť na ovládaná nástrojom |
Typ kľúča | Kľúč s drážkou |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
Rozpätie zachytenia | 12.8 - 16.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.504 - 0.63 in |
Maximálna kompresia | 4.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.157 in |
Priemer puzdra | 21.0 mm |
Priemer puzdra | 0.827 in |
Výška puzdra | 21.5 mm |
Výška puzdra | 0.846 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Šírka montážneho otvoru | 13.5 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.531 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.