20063368
140126403E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 7,1256 € |
100 + | 5,0897 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Dokončiť | Čierno práškované |
Materiál západky | Zliatina zinku |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál puzdra | Zamak |
Typ/prevedenie západky | Mini kompresné zámky |
Typ/prevedenie rukoväte | Uzamykacia rukovät |
Typ kľúča | 4,0 mm šesťhranný kľúč |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
Rozpätie zachytenia | 22.4 - 25.6 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.882 - 1.008 in |
Maximálna kompresia | 4.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.157 in |
Priemer puzdra | 21.0 mm |
Priemer puzdra | 0.827 in |
Výška puzdra | 21.5 mm |
Výška puzdra | 0.846 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Šírka montážneho otvoru | 13.5 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.531 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.