Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 16.0 mm 13.5 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20063344

Starý kód produktu:

140126405E

74 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,8302 €
100 + 4,8787 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

6,83 €

1 x 6,8302 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Zliatina zinku
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Mini kompresné zámky
Typ/prevedenie rukoväte Uzamykacia rukovät
Typ kľúča 4,0 mm šesťhranný kľúč
Dĺžka montážneho otvoru 16.0 mm
Rozpätie zachytenia 16.0 - 19.2 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Výška puzdra 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás