Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 16.2 mm 13.5 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20063337

Starý kód produktu:

140126406E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,0475 €
100 + 5,0339 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

7,05 €

1 x 7,0475 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Zliatina zinku
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra Zamak
Typ/prevedenie západky Small Compression Latch
Typ/prevedenie rukoväte Uzamykacia rukovät
Typ kľúča 4,0 mm šesťhranný kľúč
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Rozpätie zachytenia 12.8 - 16.0 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Priemer puzdra 21.0 mm
Výška puzdra 21.5 mm
Commodity Code 8301409000
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás