Menu Hľadať

Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 46.0 mm

Nový kód produktu:

20123192

Starý kód produktu:

140126407E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 25,4814 €
100 + 18,201 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

25,48 €

1 x 25,4814 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Compression
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
Typ kľúča 4,0 mm šesťhranný kľúč
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Rozpätie zachytenia 9.6 - 46.0 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Priemer puzdra 23.0 mm
Výška puzdra 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás