Menu Hľadať

Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 30.4 mm

Nový kód produktu:

20123208

Starý kód produktu:

140129302E

294 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,0536 €
100 + 5,0383 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

7,05 €

1 x 7,0536 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Compression
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Typ kľúča Trubkový kľúč
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Rozpätie zachytenia 25.2 - 30.4 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Priemer puzdra 23.0 mm
Výška puzdra 21.7 mm
Commodity Code 7907000090
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás