Menu Hľadať

Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 16.0 mm

Nový kód produktu:

20063450

Starý kód produktu:

140129306E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 22,8997 €
100 + 16,3569 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

22,90 €

1 x 22,8997 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Small Compression Latch
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Typ kľúča Trubkový kľúč
Dĺžka montážneho otvoru 16.0 mm
Rozpätie zachytenia 12.8 - 16.0 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Výška puzdra 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás