20123215
140129307E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 22,8997 € |
100 + | 16,3569 € |
Farba | Čierna |
---|---|
Dokončiť | Čierno práškované |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
Materiál puzdra | Tlakovo liaty zinok |
Typ/prevedenie západky | Compression |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom |
Typ kľúča | Trubkový kľúč |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
Rozpätie zachytenia | 9.6 - 46.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.378 - 1.811 in |
Maximálna kompresia | 4.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.157 in |
Priemer puzdra | 23.0 mm |
Priemer puzdra | 0.906 in |
Výška puzdra | 21.7 mm |
Výška puzdra | 0.854 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Šírka montážneho otvoru | 13.5 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.531 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.