Menu Hľadať

Mini kompresné zámky Bez kľúča 28.4 mm

Nový kód produktu:

20063559

Starý kód produktu:

140129402E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,954 €
100 - 499 4,9671 €
500 + 4,4704 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

6,95 €

1 x 6,954 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Mini kompresné zámky
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Typ kľúča Bez kľúča
Dĺžka montážneho otvoru 16.0 mm
Rozpätie zachytenia 25.2 - 28.4 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Výška puzdra 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás