20052478
140404502E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 32,7959 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
---|---|
Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ/prevedenie západky | Compression Latch |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť na ovládaná nástrojom |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
Rozpätie zachytenia | 25.2 - 28.4 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.992 - 1.118 in |
Maximálna kompresia | 4.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.157 in |
Výška puzdra | 21.5 mm |
Výška puzdra | 0.846 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Šírka montážneho otvoru | 13.5 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.531 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.