Menu Hľadať

Mini kompresné zámky Bez kľúča 19.2 mm

Nový kód produktu:

20052447

Starý kód produktu:

140404505E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 32,7959 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,80 €

1 x 32,7959 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie západky Compression Latch
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť na ovládaná nástrojom
Typ kľúča Bez kľúča
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Rozpätie zachytenia 16.0 - 19.2 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Výška puzdra 21.5 mm
Commodity Code 7326909890
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás