Menu Hľadať

Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 12.8 mm

Nový kód produktu:

20052423

Starý kód produktu:

140406407E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie západky Compression Latch
Typ/prevedenie rukoväte Uzamykacia rukovät
Typ kľúča 4,0 mm šesťhranný kľúč
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Rozpätie zachytenia 9.6 - 12.8 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Výška puzdra 21.5 mm
Commodity Code 7326909890
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás