Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Typ/prevedenie rukoväte | Výška puzdra | Materiál jazýčka | Minimálny úchop | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,7959 € - 32,7959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
32,7959 € - 32,7959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
32,7959 € - 32,7959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
32,7959 € - 32,7959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
32,7959 € - 32,7959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.118 in
28.4 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
32,7959 € - 32,7959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
16,3569 € - 22,8997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
16,3569 € - 22,8997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
5,3097 € - 7,4336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
16,3569 € - 22,8997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
5,0897 € - 7,1256 € | 7 Na sklade |
1.008 in
25.6 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oceľ
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
5,4336 € - 7,607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,8108 € - 6,7352 € | 19 Na sklade |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oceľ
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
4,8787 € - 6,8302 € | 74 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
0.854 in
21.7 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,3569 € - 22,8997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
5,2968 € - 7,4155 € | 14 Na sklade |
0.882 in
22.4 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
4,5101 € - 6,3142 € | 36 Na sklade |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oceľ
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
32,7959 € - 32,7959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
32,7959 € - 32,7959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.118 in
28.4 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.