Menu Hľadať

Tlakové západky nastaviteľné mini

Na sklade

Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Typ/prevedenie rukoväte Výška puzdra Materiál jazýčka Minimálny úchop Kúpiť
32,7959 € - 32,7959 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
Rukoväť na ovládaná nástrojom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.6 mm
  • z/zo 3
Mini kompresné zámky Bez kľúča 12.8 mm

20052485

Cenové rozpätie
32,7959 € - 32,7959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
  • Typ kľúča
    Bez kľúča