Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Skupina SR: SR5551
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Maximálna kompresia | Celková dĺžka | Smer montáže | Výška puzdra | Materiál jazýčka | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|||
| 19,4533 € - 21,6147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
|||
| 13,5882 € - 24,8633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pravé
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oceľ
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 19,4533 € - 21,6147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pravé
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|||
| 19,4533 € - 21,6147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku