Menu Hľadať

Tlakové západky vačkové pevné

Na sklade

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Skupina SR: SR5551

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
135 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka montážneho otvoru Maximálna kompresia Smer montáže Výška puzdra Materiál jazýčka Typ kľúča Kúpiť
13,7214 € - 19,21 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Bez kľúča
12,9968 € - 23,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm dvojzubý kľúč
13,7214 € - 19,21 € 14 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Trojuholníkový kľúč
12,9968 € - 23,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm dvojzubý kľúč
13,7214 € - 19,21 € 26 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Trojuholníkový kľúč
13,7214 € - 19,21 € 34 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Bez kľúča
13,7214 € - 19,21 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Bez kľúča
12,9968 € - 23,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
12,9968 € - 23,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm dvojzubý kľúč
12,9968 € - 23,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
12,9968 € - 23,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
7,0 mm trojuholníkový kľúč
13,7214 € - 19,21 € 48 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Kľúč s drážkou
49,9214 € - 69,89 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Trojuholníkový kľúč
68,7187 € - 96,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Trojuholníkový kľúč
49,9214 € - 69,89 € 1 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Dvojzubý kľúč
49,9214 € - 59,5172 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Trojuholníkový kľúč
49,9214 € - 69,89 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s drážkou
49,9214 € - 69,89 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcový kľúč
12,9968 € - 23,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm dvojzubý kľúč
75,3702 € - 105,5184 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Dvojzubý kľúč
  • z/zo 7
Kompresná západka Bez kľúča 20.0 mm Zamak

20081966

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 38.0 mm Zamak

20049829

Cenové rozpätie
23,7813 € - 12,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 32.0 mm Zamak

20081188

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Trojuholníkový kľúč
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 44.0 mm Zamak

20049836

Cenové rozpätie
23,7813 € - 12,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 24.0 mm Zamak

20081164

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Trojuholníkový kľúč
Kompresná západka Bez kľúča 22.0 mm Zamak

20081973

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Kompresná západka Bez kľúča 32.0 mm Zamak

20082000

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 38.0 mm Zamak

20049928

Cenové rozpätie
23,7813 € - 12,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 26.0 mm Zamak

20049805

Cenové rozpätie
23,7813 € - 12,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 44.0 mm Zamak

20049935

Cenové rozpätie
23,7813 € - 12,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 20.0 mm Zamak

20049843

Cenové rozpätie
23,7813 € - 12,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka Kľúč s drážkou 28.0 mm Zamak

20081638

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 38.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20052881

Cenové rozpätie
69,89 € - 49,9214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20052829

Cenové rozpätie
96,2062 € - 68,7187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Dvojzubý kľúč 32.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20052652

Cenové rozpätie
69,89 € - 49,9214 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20052812

Cenové rozpätie
59,5172 € - 49,9214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Kľúč s drážkou 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20053284

Cenové rozpätie
69,89 € - 49,9214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Štvorcový kľúč 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20052973

Cenové rozpätie
69,89 € - 49,9214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 32.0 mm Zamak

20049812

Cenové rozpätie
23,7813 € - 12,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka Dvojzubý kľúč 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20052683

Cenové rozpätie
105,5184 € - 75,3702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov