Menu Hľadať

Tlmiace prvky KPR

Na sklade

Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Celkový priemer Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Celková výška Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Výška základne Priemer otvoru Celková výška Priemer základne Kúpiť
26,8918 € - 33,0733 € Požiadajte o dodací termin tu
62.0 mm
30.0 mm
34,6318 € - 42,6095 € Požiadajte o dodací termin tu
62.0 mm
30.0 mm
52,2251 € - 64,2974 € Požiadajte o dodací termin tu
106.0 mm
38.0 mm
28,5297 € - 35,1073 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
23.0 mm
39,9944 € - 49,2136 € Požiadajte o dodací termin tu
106.0 mm
38.0 mm
52,8591 € - 65,0635 € Požiadajte o dodací termin tu
101.0 mm
38.0 mm
156,0678 € - 168,0609 € 4 Na sklade
160.0 mm
60.0 mm
10216392 36,0054 € - 44,3002 € Požiadajte o dodací termin tu
92.0 mm
45.0 mm
21,8463 € - 26,8918 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
23.0 mm
107,1712 € - 123,6814 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
60.0 mm
39,9944 € - 49,2136 € Požiadajte o dodací termin tu
101.0 mm
38.0 mm
46,7305 € - 57,5084 € Požiadajte o dodací termin tu
92.0 mm
45.0 mm
Silentbloky 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Cenové rozpätie
33,0733 € - 26,8918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Cenové rozpätie
42,6095 € - 34,6318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Cenové rozpätie
64,2974 € - 52,2251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Cenové rozpätie
35,1073 € - 28,5297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Cenové rozpätie
49,2136 € - 39,9944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Cenové rozpätie
65,0635 € - 52,8591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Cenové rozpätie
168,0609 € - 156,0678 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Cenové rozpätie
44,3002 € - 36,0054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Cenové rozpätie
26,8918 € - 21,8463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Cenové rozpätie
123,6814 € - 107,1712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Cenové rozpätie
49,2136 € - 39,9944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Cenové rozpätie
57,5084 € - 46,7305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma