Menu Hľadať

Tvarované ovládacie gombíky - závitová vložka

Na sklade

Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Materiál otočného gombíka Celková výška Kúpiť
21,4167 € - 60,8033 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Oceľ
Female
Oceľ
29.0 mm
43,3231 € - 108,269 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Oceľ
Female
Oceľ
42.0 mm
19,6519 € - 45,8443 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Nehrdzavejúca oceľ
Female
Nehrdzavejúca oceľ
24.0 mm
44,6622 € - 93,7906 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Female
Nehrdzavejúca oceľ
37.0 mm
15,0543 € - 42,714 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Oceľ
Skrutka
Oceľ
28.0 mm
14,3567 € - 19,395 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Oceľ
Female
Oceľ
18.0 mm
38,2293 € - 95,5943 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Oceľ
Female
Oceľ
37.0 mm
19,3951 € - 40,7296 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Female
Nehrdzavejúca oceľ
18.0 mm
26,0527 € - 60,8033 € 35 Na sklade
M6
Nehrdzavejúca oceľ
Female
Nehrdzavejúca oceľ
29.0 mm
50,5746 € - 106,2066 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Female
Nehrdzavejúca oceľ
42.0 mm
16,3186 € - 46,2851 € 9 Na sklade
M6
Oceľ
Female
Oceľ
24.0 mm
34,4504 € - 86,1095 € 10 Na sklade
M8
Oceľ
Skrutka
Oceľ
53.0 mm
17,9683 € - 41,9155 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Nehrdzavejúca oceľ
Skrutka
Nehrdzavejúca oceľ
28.0 mm
28,1812 € - 65,8243 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Skrutka
Nehrdzavejúca oceľ
43.0 mm
57,0332 € - 119,7696 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Nehrdzavejúca oceľ
Skrutka
Nehrdzavejúca oceľ
60.0 mm
24,0808 € - 68,3805 € 6 Na sklade
M8
Oceľ
Skrutka
Oceľ
43.0 mm
50,2476 € - 125,5836 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Oceľ
Skrutka
Oceľ
60.0 mm
20,8444 € - 48,6264 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Skrutka
Nehrdzavejúca oceľ
36.0 mm
40,614 € - 85,2894 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Skrutka
Nehrdzavejúca oceľ
53.0 mm
Ovládací gombík 25.0 mm M6 Oceľ Čierna

10209554

Cenové rozpätie
60,8033 € - 21,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 36.0 mm M10 Oceľ Čierna

10209592

Cenové rozpätie
108,269 € - 43,3231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 20.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209639

Cenové rozpätie
45,8443 € - 19,6519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 32.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209677

Cenové rozpätie
93,7906 € - 44,6622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 16.0 mm M6 Oceľ Čierna

10209523

Cenové rozpätie
42,714 € - 15,0543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Ovládací gombík 16.0 mm M5 Oceľ Čierna

10209516

Cenové rozpätie
19,395 € - 14,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 32.0 mm M10 Oceľ Čierna

10209578

Cenové rozpätie
95,5943 € - 38,2293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 16.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209615

Cenové rozpätie
40,7296 € - 19,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 25.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209653

Cenové rozpätie
60,8033 € - 26,0527 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 36.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209691

Cenové rozpätie
106,2066 € - 50,5746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 20.0 mm M6 Oceľ Čierna

10209530

Cenové rozpätie
46,2851 € - 16,3186 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Female
Ovládací gombík 32.0 mm M8 Oceľ Čierna

10209585

Cenové rozpätie
86,1095 € - 34,4504 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    53.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Ovládací gombík 16.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209622

Cenové rozpätie
41,9155 € - 17,9683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    28.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Ovládací gombík 25.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209660

Cenové rozpätie
65,8243 € - 28,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Ovládací gombík 36.0 mm M12 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209707

Cenové rozpätie
119,7696 € - 57,0332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Ovládací gombík 25.0 mm M8 Oceľ Čierna

10209561

Cenové rozpätie
68,3805 € - 24,0808 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7318190090
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Ovládací gombík 36.0 mm M12 Oceľ Čierna

10209608

Cenové rozpätie
125,5836 € - 50,2476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Ovládací gombík 20.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209646

Cenové rozpätie
48,6264 € - 20,8444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Ovládací gombík 32.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10209684

Cenové rozpätie
85,2894 € - 40,614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    53.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
  • Spôsob montáže
    Skrutka