Menu Hľadať

Uchopovač Versagrip 11.94 M5 Oceľ

Tento uchopovač Versagrip má zosilnený úchop a prepichovacie zúbky na zapichnutie do obrobku. Poskytuje pevné, prispôsobiteľné uchytenie na obrobkoch, rozptyľuje silu a zabraňuje skĺznutiu. Vyrobené z kalenej ocele.
Nový kód produktu:

20266257

Starý kód produktu:

20266257

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Uchopovač
h1 11.94
h2 6.73
h3 5.21
d1 19.0-19.05
d2 16.61
d3 8.31
d4 M5
l1 6.05
Qty/pack 2.0
Hmotnosť g 18.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás