Menu Hľadať

Koliesko s montážnou doskou 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Oceľ

Koliesko z montážnou doskou z prírodnej ocele pre nekryté kolieska.
Nový kód produktu:

10203934

Starý kód produktu:

1287183

750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 0,2334 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

35,01 €

150 x 0,2334 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Montážny typ Koliesko s montážnou doskou
Na použitie s 40 mm - bez krytu
Farba Natural
Commodity Code 9403991090
Plný materiál Oceľ

Produkt 1287183 nahrádza:

Koliesko s montážnou doskou 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Oceľ
Nový kód produktu: 10632703
Starý kód produktu: 500323

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás