Menu Hľadať

Kolieskový čap 38.0 mm 32,0 mm, 40,0 mm - kryté Oceľ

Koncovka na koliesko so zámkovým čapom pre kolieska s krytom. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10299616

Starý kód produktu:

500320

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 299 0,2331 €
300 + 0,2004 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

34,97 €

150 x 0,2331 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Montážny typ Zámkový čap
Na použitie s 32 mm, 40 mm – s krytom
Farba Natural
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás