Menu Hľadať

Kolieskový čap M8x25 Oceľ Prírodná

Koncovka na koliesko so závitovým čapom vyrobená z čierneho polyamidu. Vhodné pre kryté kolieska.
Nový kód produktu:

10299623

Starý kód produktu:

500321

1450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 449 0,2686 €
450 + 0,2317 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

40,29 €

150 x 0,2686 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Montážny typ Závitový kolík
Na použitie s 32 mm, 40 mm – s krytom
Farba Natural
Commodity Code 7318190090
Plný materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás