Menu Hľadať

Kolieskový čap M8x15 Oceľ Prírodná

Koncovka na koliesko so závitovým čapom vyrobená z čierneho polyamidu. Vhodné pre nekryté kolieska.
Nový kód produktu:

10299630

Starý kód produktu:

500322

390 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 449 0,1975 €
450 + 0,1691 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

29,63 €

150 x 0,1975 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Montážny typ Závitový kolík
Na použitie s 40 mm - bez krytu
Farba Natural
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás