Menu Hľadať

Uchytenia koliesok

Na sklade

A mixture of Castor Fittings, including; castor fitting plates, metal or plastic sockets, gripneck and threaded stems. Compatible with castors with a blind hole mount. Choose according to desired attachment method and size of castor mounting holes. A choice of material options to suit your application needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Na použitie s Montážny typ Kúpiť
0,1961 € - 0,2231 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
50 mm - s krytom
Závitový kolík
1,9522 € - 2,3566 € 180 Na sklade
Oceľ
Kolieska so slepým otvorom
Koliesko s montážnou doskou
0,2334 € - 0,2334 € 600 Na sklade
Oceľ
40.0 mm - Unhooded
Koliesko s montážnou doskou
0,3469 € - 0,3469 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
32 mm, 40 mm – s krytom
Koliesko s montážnou doskou
  • z/zo 2
Kolieskový čap M8x25 Oceľ Prírodná

10299555

Cenové rozpätie
0,2231 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Montážny typ
    Závitový kolík
  • Na použitie s
    50 mm - s krytom
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál
    Oceľ
Koliesko s montážnou doskou 38.0 mm 38.0 mm Oceľ

10193488

Cenové rozpätie
2,3566 € - 1,9522 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Montážny typ
    Koliesko s montážnou doskou
  • Na použitie s
    Kolieska so slepým otvorom
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926300090
  • Plný materiál
    Oceľ
Koliesko s montážnou doskou 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Oceľ

10203934

Cenové rozpätie
0,2334 € - 0,2334 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Montážny typ
    Koliesko s montážnou doskou
  • Na použitie s
    40.0 mm - Unhooded
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    9403991090
  • Plný materiál
    Oceľ
Koliesko s montážnou doskou 35.0 mm 35.0 mm Oceľ

10203750

Cenové rozpätie
0,3469 € - 0,3469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Montážny typ
    Koliesko s montážnou doskou
  • Na použitie s
    32 mm, 40 mm – s krytom
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál
    Oceľ