Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Polyamid Čierna

Táto ukončovacia podložka sa dá použiť na úhľadnú ochranu povrchu zostavy pred poškodením utiahnutou hlavou skrutky. Vyrobená z čierneho polyamidu ponúka dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti.
Nový kód produktu:

10071809

Starý kód produktu:

1070050001VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0538 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

53,80 €

1000 x 0,0538 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Štandardná podložka
Typ skrutky Countersunk Screw
Typ 3
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M5
Vonkajší priemer 18.0 mm
Hrúbka 3.5 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás