Menu Hľadať

Ukončovacie podložky

Na sklade

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1946

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Typ podložky Typ skrutky Kúpiť
0,0549 € - 0,0769 € 21526 Na sklade
Čierna
2.7 mm
6.8 mm
1
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,0595 € - 0,0829 € 70500 Na sklade
Biela
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0956 € - 0,1335 € 19 Na sklade
Biela
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0667 € - 0,0932 € 31000 Na sklade
Čierna
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0956 € - 0,1335 € 515726 Na sklade
Čierna
6.4 mm
15.0 mm
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0591 € - 0,0826 € 48500 Na sklade
Biela
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0956 € - 0,1335 € 71500 Na sklade
Biela
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1004 € - 0,1398 € 41500 Na sklade
Biela
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0591 € - 0,0826 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0499 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,0607 € - 0,096 € 49280 Na sklade
Prírodná
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,0499 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
2.7 mm
6.8 mm
2
Štandardná podložka
Plochá skrutka
0,1093 € - 0,1531 € 34500 Na sklade
Čierna
5.3 mm
18.0 mm
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0499 € - 0,0698 € 10000 Na sklade
Biela
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0591 € - 0,0826 € 500 Na sklade
Čierna
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1346 € - 0,1735 € 18000 Na sklade
Biela
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1154 € - 0,1603 € 11500 Na sklade
Biela
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Prídržná podložka
Skrutka s hlavou
0,0499 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Štandardná podložka
Plochá skrutka
0,0791 € - 0,1104 € 13500 Na sklade
Biela
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0925 € - 0,1291 € 110000 Na sklade
Čierna
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
  • z/zo 4
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048719

Cenové rozpätie
0,0769 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
21526 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Polyamid Biela

10048962

Cenové rozpätie
0,0829 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
70500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10048788

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Ukončovacia podložka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Polyamid Čierna

10049174

Cenové rozpätie
0,0932 € - 0,0667 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048931

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
515726 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10048887

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
48500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Polyamid Biela

10049181

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
71500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Ukončovacia podložka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Polyamid Biela

10049068

Cenové rozpätie
0,1398 € - 0,1004 €

Úroveň zásob
41500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Polyamid Biela

10049143

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Polyamid Biela

10048702

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Ukončovacia podložka 5.0 mm 12.0 mm Polyetylén HD Prírodná

10116302

Cenové rozpätie
0,096 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
49280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048856

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10049013

Cenové rozpätie
0,1531 € - 0,1093 €

Úroveň zásob
34500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
Ukončovacia podložka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Polyamid Biela

10048863

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Polyamid Čierna

10049150

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Polyamid Biela

10049105

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1346 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Ukončovacia podložka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Polyamid Biela

10048948

Cenové rozpätie
0,1603 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
11500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Skrutka s hlavou
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Polyamid Biela

10048849

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Ukončovacia podložka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Polyamid Biela

10048986

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,0791 €

Úroveň zásob
13500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Čierna

10048450

Cenové rozpätie
0,1291 € - 0,0925 €

Úroveň zásob
110000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6