Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Zatvorená 15.9 mm 10.3 mm Polyamid

Toto univerzálne puzdro je vyrobené z tepelne stabilizovaného prírodného polyamidu a je navrhnuté tak, aby chránilo drôty, káble a hadičky pred ostrými neopracovanými hranami. Toto puzdro tiež podopiera káble, absorbuje nárazy a vibrácie. Vyrobené pre triedu UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10361238

Starý kód produktu:

22AF0625W

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0652 €
5000 - 19999 0,0587 €
20000 + 0,0528 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,20 €

1000 x 0,0652 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 10.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 15.9 mm
Priemer hlavy 18.2 mm
Hrúbka steny 3.2 mm
Celková výška 10.3 mm
Plný materiál Polyamid 6
Farba Biela
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Otvorené/zatvorené Univerzálne

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás