Menu Hľadať

N/A;Polyamid

Toto univerzálne puzdro je vyrobené z teplotne stabilného materiálu triedy UL94 V2. Bolo navrhnuté tak, aby chránilo drôty, káble a hadičky pred ostrými neopracovanými hranami. Toto puzdro tiež chráni káble tým, že absorbuje nárazy a vibrácie a poskytuje izoláciu.
Nový kód produktu:

10221426

Starý kód produktu:

22AF0812

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0606 €
5000 - 19999 0,0545 €
20000 + 0,0491 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

60,60 €

1000 x 0,0606 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 27.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 20.6 mm
Priemer hlavy 22.6 mm
Hrúbka steny 3.2 mm
Celková výška 9.9 mm
Plný materiál Polyamid 6
Farba Čierna
Otvorené/zatvorené Univerzálne

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás