Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Zatvorená 25.4 mm 11.5 mm Polyamid

Toto univerzálne puzdro je vyrobené z tepelne stabilizovaného čierneho polyamidu a je navrhnuté tak, aby chránilo drôty, káble a hadičky pred ostrými neopracovanými hranami. Toto puzdro tiež podopiera káble, absorbuje nárazy a vibrácie. Vyrobené pre triedu UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10361269

Starý kód produktu:

22AF1000

1595 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1307 €
2500 - 9999 0,1176 €
10000 + 0,1059 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

65,35 €

500 x 0,1307 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 11.5 mm
Kompatibilný priemer otvoru 25.4 mm
Priemer hlavy 27.0 mm
Hrúbka steny 3.2 mm
Celková výška 11.5 mm
Plný materiál Polyamid 6
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Otvorené/zatvorené Univerzálne

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás