Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Univerzálne 27.8 mm 20.6 mm Polyamid

Toto univerzálne puzdro je vyrobené z teplotne stabilného materiálu triedy UL94 V2. Bolo navrhnuté tak, aby chránilo drôty, káble a hadičky pred ostrými neopracovanými hranami. Toto puzdro tiež chráni káble tým, že absorbuje nárazy a vibrácie a poskytuje izoláciu.
Nový kód produktu:

10221433

Starý kód produktu:

22AF1093

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1412 €
2500 - 9999 0,127 €
10000 + 0,1143 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

70,60 €

500 x 0,1412 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 20.6 mm
Kompatibilný priemer otvoru 27.8 mm
Priemer hlavy 29.4 mm
Hrúbka steny 3.2 mm
Celková výška 11.5 mm
Plný materiál Polyamid 6
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Otvorené/zatvorené Univerzálne
Špeciálne funkcie Teplotne stabilný

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás