Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Zatvorená 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Polyamid

This open universal allows any shape element within the specified maximum diameter to pass through panels, protecting them against the rough panel edges.
Nový kód produktu:

10380376

Starý kód produktu:

465922

465 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,6026 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

301,30 €

500 x 0,6026 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 25.4 mm
Kompatibilný priemer otvoru 34.9 mm
Priemer hlavy 37.8 mm
Celková výška 11.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Otvorené/zatvorené Univerzálne
Špeciálne funkcie Teplotne stabilný

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás