Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Otvorené 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

This open universal allows any shape element within the specified maximum diameter to pass through panels, protecting them against the rough panel edges.
Nový kód produktu:

10261989

Starý kód produktu:

466893

198 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2499 0,901 €
2500 + 0,7576 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

90,10 €

100 x 0,901 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 23.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 31.8 mm
Priemer hlavy 37.3 mm
Celková výška 10.3 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Otvorené/zatvorené Otvorené/zatvorené
Špeciálne funkcie Teplotne stabilný

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás