Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

Toto univerzálne puzdro je vyrobené z teplotne stabilného materiálu triedy UL94 V2. Bolo navrhnuté tak, aby chránilo drôty, káble a hadičky pred ostrými neopracovanými hranami. Toto puzdro tiež chráni káble tým, že absorbuje nárazy a vibrácie a poskytuje izoláciu.
Nový kód produktu:

10262009

Starý kód produktu:

466895

1600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,3138 €
500 + 1,0994 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

131,38 €

100 x 1,3138 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 26.9 mm
Kompatibilný priemer otvoru 38.1 mm
Priemer hlavy 40.1 mm
Celková výška 10.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Otvorené/zatvorené Otvorené/zatvorené
Špeciálne funkcie Teplotne stabilný

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás