Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Univerzálne 12.7 mm 1.6 mm 7.9 mm Polyamid

Toto univerzálne puzdro je vyrobené z materiálu triedy UL94 V2. Bolo navrhnuté tak, aby chránilo drôty, káble a hadičky pred ostrými neopracovanými hranami. Toto puzdro tiež chráni káble tým, že absorbuje nárazy a vibrácie a poskytuje izoláciu.
Nový kód produktu:

10021583

Starý kód produktu:

PGSD-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1351 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

67,55 €

500 x 0,1351 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 7.9 mm
Kompatibilný priemer otvoru 12.7 mm
Hrúbka príruby 1.6 mm
Priemer hlavy 15.2 mm
Celková výška 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Otvorené/zatvorené Univerzálne
Popis podľa UL/CSA UL E320906

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás