Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Univerzálne 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in Polyamid

Toto univerzálne puzdro je vyrobené z materiálu triedy UL94 V2. Bolo navrhnuté tak, aby chránilo drôty, káble a hadičky pred ostrými neopracovanými hranami. Toto puzdro tiež chráni káble tým, že absorbuje nárazy a vibrácie a poskytuje izoláciu.
Nový kód produktu:

10021682

Starý kód produktu:

PGSD-9

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 1,0792 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

215,84 €

200 x 1,0792 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približný priemer káblového držiaka 19.1 mm
Kompatibilný priemer otvoru 25.4 mm
Hrúbka príruby 1.6 mm
Priemer hlavy 27.0 mm
Celková výška 11.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Otvorené/zatvorené Univerzálne
Popis podľa UL/CSA UL E320906

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás