These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.
Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Šírka medzi stranami | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6926 € - 1,9628 € | 575 Na sklade |
M16
|
Mosadz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,5219 € - 1,7494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Mosadz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 7,1602 € - 8,5617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
Mosadz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 10302859 | 2,5886 € - 2,9727 € | 450 Na sklade |
M25
|
Mosadz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
| 0,5447 € - 0,6329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Mosadz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,3753 € - 2,7166 € | 200 Na sklade |
M40
|
Mosadz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9771 € - 1,1293 € | 300 Na sklade |
M25
|
Mosadz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,2046 € - 2,5175 € | 390 Na sklade |
M20
|
Mosadz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 9,1307 € - 10,8653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
Mosadz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6841 € - 0,7922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Mosadz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4281 € - 0,4992 € | 350 Na sklade |
M12
|
Mosadz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,3427 € - 1,5361 € | 250 Na sklade |
M32
|
Mosadz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3925 € - 0,4707 € | 776 Na sklade |
PG 13.5
|
Mosadz, neoprén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,4792 € - 1,7636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
Mosadz, neoprén
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3869 € - 0,4707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Mosadz, neoprén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,216 € - 1,4642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
Mosadz, neoprén
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,5707 € - 2,9584 € | 7 Na sklade |
M63
|
Mosadz, neoprén
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,4127 € | 19 Na sklade |
M12
|
Mosadz, neoprén
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,505 € - 0,6045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8
|
Mosadz, neoprén
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,1763 € - 3,8643 € | 100 Na sklade |
M40
|
Mosadz, neoprén
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku