Menu Hľadať

Upevňovacie matice pre káblové vývodky - polyamid

Na sklade

Upevňovacie matice a tesnenia pod káblové vývodky sú k dispozícii k celému sortimentu polyamidových a mosadzných káblových vývodiek.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
98 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
0,3626 € - 0,3626 € 425 Na sklade
PG29
0,0607 € - 0,0607 € 1670 Na sklade
M12 x 1.5
0,3277 € - 0,3277 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
0,1896 € - 0,2245 € 36 Na sklade
1/2 NPT
0,5763 € - 0,5763 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
0,3248 € - 0,3862 € 25 Na sklade
3/4 NPT
0,1091 € - 0,1091 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 1.5
0,3221 € - 0,5396 € Požiadajte o dodací termin tu
M25 x 1.5
0,3069 € - 0,3675 € 20 Na sklade
M20 x 1.5
0,1957 € - 0,1957 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
1,3207 € - 1,3207 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,5603 € - 0,5603 € Požiadajte o dodací termin tu
PG21
0,1176 € - 0,1176 € 90 Na sklade
M12
0,3505 € - 0,3505 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
0,1901 € - 0,1901 € Požiadajte o dodací termin tu
PG11
0,7033 € - 1,374 € Požiadajte o dodací termin tu
PG29
0,1659 € - 0,3039 € Požiadajte o dodací termin tu
PG11
0,7363 € - 0,7363 € Požiadajte o dodací termin tu
PG29
0,0592 € - 0,0592 € 700 Na sklade
PG7
0,1464 € - 0,1464 € 100 Na sklade
PG16
  • z/zo 5
Poistné matice pre PE PG29 46.0 mm PA Šedá

10265611

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
425 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Šedá

10265659

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
1670 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M32 x 1.5 42.0 mm PA Šedá

10265697

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE 1/2 NPT 27.0 mm PA Šedá

10265734

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    1/2 NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Biela

10380932

Cenové rozpätie
0,5763 € - 0,5763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE 3/4 NPT 32.0 mm PA Čierna

10265536

Cenové rozpätie
0,3862 € - 0,3248 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    3/4 NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M20 x 1.5 27.0 mm PA Čierna

10265451

Cenové rozpätie
0,1091 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    5.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M25 x 1.5 32.0 mm PA Šedá

10337790

Cenové rozpätie
0,5396 € - 0,3221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE M20 x 1.5 PA Čierna

10301425

Cenové rozpätie
0,3675 € - 0,3069 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M16 22.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152423

Cenové rozpätie
0,1957 € - 0,1957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    5.0 mm
Poistné matice pre PE M40 50.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152508

Cenové rozpätie
1,3207 € - 1,3207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
Poistné matice pre PE PG21 36.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152584

Cenové rozpätie
0,5603 € - 0,5603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
Poistné matice pre PE M12 17.0 mm PA Šedá

10152393

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,1176 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE M32 41.0 mm PA Šedá

10152478

Cenové rozpätie
0,3505 € - 0,3505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE PG11 24.0 mm PA Šedá

10152515

Cenové rozpätie
0,1901 € - 0,1901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE PG29 46.0 mm PA Šedá

10644133

Cenové rozpätie
1,374 € - 0,7033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE PG11 24.0 mm PA Šedá

10337646

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE PG29 46.0 mm PA Šedá

10152591

Cenové rozpätie
0,7363 € - 0,7363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE PG7 19.0 mm PA Čierna

10265338

Cenové rozpätie
0,0592 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    PG7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG16 30.0 mm PA Čierna

10265376

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    5.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid