Menu Hľadať

Upínacia skrutka s výkyvnou základňou

Na sklade

Swivel Foot Spindle Assemblies are ideal for use where a large area needs clamped. Use this alternative spindle assembly when the clamping force needs to be spread over a larger area and surface area than covered by the spindle provided with the toggle clamp.

Skupina SR: SR5457

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
4,3507 € - 5,02 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
24.3 mm
5,1594 € - 5,9682 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
37.6 mm
14,2513 € - 17,2633 € 25 Na sklade
M8
49.8 mm
Upínacia skrutka 40.0 mm 24.3 mm M5 Oceľ

10390443

Cenové rozpätie
5,02 € - 4,3507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    24.3 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Tvar hrotu
    Ploché
Upínacia skrutka 50.0 mm 37.6 mm M6 Oceľ

10390450

Cenové rozpätie
5,9682 € - 5,1594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    37.6 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Tvar hrotu
    Ploché
Upínacia skrutka 65.0 mm 49.8 mm M8 Oceľ

10390467

Cenové rozpätie
17,2633 € - 14,2513 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Dĺžka závitu
    49.8 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Tvar hrotu
    Ploché