Menu Hľadať

Upínacia doska 8.2 7.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Táto upínacia doska pre špirálové vačkové svorky zaisťuje zarovnanie, zabraňuje pohybu a zlepšuje upínací výkon. Rozdeľuje upínaciu silu a eliminuje možnosť skĺznutia počas prevádzky stroja. Má hladký, pevný povrch, zakrivenú bočnú stranu a úhľadne vyvŕtaný montážny otvor v strede.
Nový kód produktu:

20265977

Starý kód produktu:

20265977

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 8.2
Pre veľkost špirálovej svorky d2 12.0
h1 7.0
l1 2.2
w1 12.0
w2 15.5
t1 1.0
Hmotnosť g 17.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás