Menu Hľadať

Upínacia matica - s pákou 95.0 mm Závitová vložka M12 Šedá

Nový kód produktu:

10195178

Starý kód produktu:

1220681

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 39 17,8071 €
40 + 15,6736 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

89,04 €

5 x 17,8071 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitová vložka
Priemer základne 25.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Celková výška 46.0 mm
Dĺžka závitu 19.0 mm
Dĺžka rukoväte 95.0 mm
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás