Menu Hľadať

Dvojitá upínacia matica 59.5 mm Závitová vložka M10 Šedá

Nový kód produktu:

10195260

Starý kód produktu:

1220690

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 99 18,4486 €
100 + 16,2174 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

92,24 €

5 x 18,4486 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitová vložka
Priemer základne 20.0 mm
Výška základne 15.0 mm
Celková výška 32.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Dĺžka rukoväte 59.5 mm
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás