Menu Hľadať

Dvojitá upínacia matica 118.0 mm Závitová vložka M20 Šedá

Nový kód produktu:

10195291

Starý kód produktu:

1220693

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 14 53,561 €
15 + 47,0907 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

267,81 €

5 x 53,561 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitová vložka
Priemer základne 40.0 mm
Výška základne 31.0 mm
Celková výška 62.0 mm
Dĺžka závitu 31.0 mm
Dĺžka rukoväte 118.0 mm
Veľkosť závitu M20
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás