Menu Hľadať

Upínacia skrutka Gombíková hlava M2.5 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou Torx. Jej tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevyjde z otvoru v paneli, do ktorého je vložená, a možno ju použiť v otvoroch so závitom aj bez závitu.
Nový kód produktu:

20188610

Starý kód produktu:

20188610

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,80 €
100 - 249 2,52 €
250 - 749 2,24 €
750 + 1,96 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,80 €

1 x 2,80 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás