20188924
20188924
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,75 € |
100 - 249 | 3,375 € |
250 - 749 | 3,00 € |
750 + | 2,625 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.